Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения сигнала 225 пс
- Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
- Скорость передачи данных до 1.244 Гбит/с
- Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
- Выбираемый формат преобразования уровней
- Преобразование уровней
- 3.3 В/2.5 В
- 3.3 В/1.8 В
- 2.5 В/1.8 В
- Ширина полосы в режиме малого сигнала 610 МГц
- 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP
Подробнее о продукте
ADG3245 – это двухпортовый, 8-разрядный цифровой коммутатор сигналов с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.
Ключи активируются при помощи входного сигнала разрешения шины (BE). В активном состоянии (ON) ключи работают в обоих направлениях. В неактивном состоянии (OFF) компонент блокирует прохождение сигналов с уровнями вплоть до напряжений питания.
Данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуется преобразование уровней сигналов. При работе от напряжения питания 3.3 В поддерживается преобразование входных сигналов с уровнями 3.3 В в выходные сигналы с уровнями 2.5 В. Аналогичным образом, при работе от напряжения питания 2.5 В компонент преобразовывает подаваемые на вход сигналы с уровнями 2.5 В в выходные сигналы с уровнями 1.8 В. Кроме того, компонент имеет вывод выбора режима преобразования уровней (SEL). Когда на него подается напряжение низкого логического уровня, напряжение VCC понижается внутренними средствами, обеспечивая преобразование между входными уровнями 3.3 В и выходными уровнями 1.8 В. Это делает данный компонент интересным для задач, где требуется преобразование логических уровней между компонентами, работающими с разными напряжениями питания, например при подключении преобразователя данных к цифровому сигнальному процессору.
Ключевые особенности продукта
- Работа от напряжения питания 3.3 В или 2.5 В
- Крайне малая задержка распространения через ключи
- Входы соединяются с выходами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
- Преобразование уровней
- 20-выводные корпуса TSSOP и LFCSP (4 мм х 4 мм)
Области применения
- Преобразование напряжения 3.3 В в 1.8 В
- Преобразование напряжения 3.3 В в 2.5 В
- Преобразование напряжения 2.5 В в 1.8 В
- Коммутация шин
- Развязка шин
- Горячая замена
- Горячее подключение
- Коммутация аналоговых сигналов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG3245 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.