Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения сигнала 225 пс
  • Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
  • Скорость передачи данных до 1.5 Гбит/с
  • Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
  • Выбираемый формат преобразования уровней
  • Преобразование уровней
    • 3.3 В/2.5 В
    • 2.5 В/1.8 В
  • Ширина полосы в режиме малого сигнала 710 МГц
  • 8-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADG3243 – это двухпортовый двухразрядный цифровой ключ с индивидуальным сигналом управления с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.

Ключи активируются при помощи общего входного сигнала разрешения шины (BE). Такой ключ осуществляет коммутацию биполярных сигналов в активном состоянии (ON). В отключенном состоянии (OFF) они блокируют прохождение сигналов с уровнями до напряжения питания.

Данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуется преобразование уровней сигналов. При работе от напряжения питания 3.3 В поддерживается преобразование входных сигналов с уровнями 3.3 В в выходные сигналы с уровнями 2.5 В. Аналогичным образом, при работе от напряжения питания 2.5 В компонент преобразовывает подаваемые на вход сигналы с уровнями 2.5 В в выходные сигналы с уровнями 1.8 В. Это делает данный компонент интересным для задач, где требуется преобразование логических уровней между компонентами, работающими с разными напряжениями питания, например при подключении преобразователя данных к цифровому сигнальному процессору.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь