Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения сигнала 225 пс
- Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
- Скорость передачи данных до 1.5 Гбит/с
- Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
- Выбираемый формат преобразования уровней
- Преобразование уровней
- 3.3 В/2.5 В
- 3.3 В/1.8 В
- 2.5 В/1.8 В
- Ширина полосы в режиме малого сигнала 710 МГц
- 8-выводный корпус SOT-23
Подробнее о продукте
ADG3242 – это двухпортовый двухразрядный цифровой ключ с общим сигналом управления с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.
Ключи активируются при помощи общего входного сигнала разрешения шины (BE). Такой ключ осуществляет коммутацию биполярных сигналов в активном состоянии (ON). В отключенном состоянии (OFF) они блокируют прохождение сигналов с уровнями до напряжения питания.
Данный компонент идеально подходит для задач, в которых требуется преобразование уровней сигналов. При работе от напряжения питания 3.3 В поддерживается преобразование входных сигналов с уровнями 3.3 В в выходные сигналы с уровнями 2.5 В. Аналогичным образом, при работе от напряжения питания 2.5 В компонент преобразовывает подаваемые на вход сигналы с уровнями 2.5 В в выходные сигналы с уровнями 1.8 В. Кроме того, компонент имеет вывод выбора режима преобразования уровней (SEL). Когда на него подается напряжение низкого логического уровня, напряжение VCC понижается внутренними средствами, обеспечивая преобразование между входными уровнями 3.3 В и выходными уровнями 1.8 В. Это делает данный компонент интересным для задач, где требуется преобразование логических уровней между компонентами, работающими с разными напряжениями питания, например при подключении преобразователя данных к цифровому сигнальному процессору.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG3242 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.