Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения сигнала 225 пс
  • Соединение между портами через ключи с сопротивлением 4.5 Ом
  • Скорость передачи данных до 1.5 Гбит/с
  • Работа от напряжения питания 2.5 В/3.3 В
  • Выбираемый формат преобразования уровней
  • Преобразование уровней
    • 3.3 В/2.5 В
    • 3.3 В/1.8 В
    • 2.5 В/1.8 В
  • Ширина полосы в режиме малого сигнала 770 МГц
  • 6-выводный корпус SC70

Подробнее о продукте

ADG3241 – это одноразрядный цифровой коммутатор сигналов с напряжением питания 2.5 В или 3.3 В. Он производится по низковольтной технологии КМОП, которая обеспечивает низкое рассеивание мощности одновременно с высокой частотой коммутации и очень низким сопротивлением во включенном состоянии, что позволяет подключать входы к выходам без увеличения задержек распространения дополнительных проблем с шумом в цепи заземления.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.