Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон напряжений питания 1.65 В - 3.6 В
- Однонаправленный сигнальный тракт, двунаправленное преобразование уровней
- 8-выводные корпуса SOT23 и MicroSOIC
- Работа в нормальном режиме или режиме обходного переключателя
- Защита от короткого замыкания
Подробнее о продукте
ADG3233 – это обходной переключатель, производимый по субмикронной технологии, которая поддерживает работу с напряжениями питания от 1.65 В. Компонент гарантированно функционирует в диапазоне напряжений питания от 1.65 В до 3.6 В. Он работает от двух напряжений питания, что позволяет осуществлять двунаправленное преобразование, то есть из низкого напряжения в высокое, и наоборот. Сигнальный тракт является однонаправленным, и данные могут проходить только в направлении от A к Y.
Устройство данного типа может быть использовано в задачах, где требуется пропускание сигнала в обход отдельных компонентов. Оно идеально подходит для исключения отдельных компонентов из цепочки JTAG или схемы с последовательным опросом. Один ключ может использоваться сразу для нескольких устройств, что позволяет легко пропускать сигналы в обход одного или нескольких компонентов цепочки. Эта особенность может представлять особый интерес для снижения непроизводительных затрат времени при тестировании устройств в цепочке JTAG или схеме с последовательным опросом, когда пользователь не желает изменять настройки отдельно взятого устройства.
Данный обходной переключатель выпускается в двух вариантах корпусов, являющихся самыми маленькими для соответствующего количества выводов. 8-выводный корпус SOT23 занимает на плате площадь всего 8.26 мм2, а корпус MicroSOIC – примерно 15 мм2.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.