Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон напряжений питания 1.65 В - 3.6 В
  • Однонаправленный сигнальный тракт
  • Двунаправленное преобразование уровней
  • Миниатюрный 6-выводный корпус SOT23
  • Защита от короткого замыкания
  • Входы совместимы с LVTTL/КМОП

Подробнее о продукте

ADG3231 – это преобразователь уровней, производимый по субмикронной технологии, которая поддерживает работу с напряжениями питания от 1.65 В. Компонент гарантированно функционирует в диапазоне напряжений питания от 1.65 В до 3.6 В. Он работает от двух напряжений питания, что позволяет осуществлять двунаправленное преобразование, то есть из низкого напряжения в высокое, и наоборот. Сигнальный тракт является однонаправленным, и данные могут проходить только в направлении от A1 к Y1.

Устройство данного типа может быть использовано в задачах, где требуется передача данных между компонентами, работающими от разных напряжений питания.

Данный преобразователь уровней выпускается в корпусе, являющемся одним из самых маленьких для соответствующего количества выводов. Максимальная площадь, необходимая для размещения 6-выводного корпуса SOT23 на печатной плате, составляет 5.28 мм2.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.