Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений от 2.3 В до 5.5 В
- Уровни выходного напряжения (VDDA и VDDB меньше VSS ≤ 35 В)
- Низкий уровень выходного напряжения: от −24.2 В
- Высокий уровень выходного напряжения: до +35 В
- Время нарастания/спада: 12 нс/19.5 нс (тип.)
- Задержка распространения: 80 нс (тип.)
- Рабочая частота: 100 кГц (тип.)
- Крайне низкий рабочий ток: 65 мкА (тип.)
- 20-выводный корпус TSSOP для бессвинцовой пайки
Подробнее о продукте
ADG3123 – это восьмиканальный, неинвертирующий преобразователь логических уровней КМОП в высокое напряжение. Компонент изготавливается по усовершенствованной технологии LC2MOS и способен работать с высокими напряжениями, поддерживая при этом крайне низкое энергопотребление.
Внутренняя архитектура компонента гарантирует совместимость с логическими схемами, работающими от напряжений питания в диапазоне от 2.3 В до 5.5 В. Логические уровни выходных сигналов на стороне Y компонента определяются напряжениями, прикладываемыми к выводам VDDA/VDDB и VSS. Выводы VDDA и VDDB задают напряжение высокого уровня для выходов с Y1 по Y6 и с Y7 по Y8, соответственно. Вывод VSS задает напряжение низкого уровня для всех каналов. ADG3123 способен выдавать выходные напряжения низкого уровня от −24.2 В и высокого уровня до +35 В. Для корректной работы VDDB должно быть не ниже VDDA, а напряжение между выводами VSS и VSS не должно превышать 35 В.
Низкий выходной импеданс каналов гарантирует короткое время нарастания и спада сигналов, даже при значительных емкостных нагрузках. Эта особенность, наряду с малой задержкой распространения и низким энергопотреблением, делает ADG3123 идеальным драйвером для TFT ЖК панелей.
ADG3123 гарантированно работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в компактном 20-выводном корпусе TSSOP для бессвинцовой пайки.
Ключевые особенности продукта
- Совместимым с широким диапазоном логических уровней КМОП.
- Высокие уровни выходного напряжения.
- Короткие времена нарастания слэш спада и малая задержка распространения.
- Ультранизкое энергопотребление.
- Компактный 20-выводный корпус TSSOP, отвечающий требованиям RoHS.
Области применения
- Преобразование низкого напряжения в высокое
- TFT ЖК панели
- Драйверы пьезоэлектрических двигателей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG3123 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.