Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ± 15 V Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (60 max)
  • Low Leakage (0.5 nA typ)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Extended Plastic Temperature Range
    (-40ºC to +85ºC)
  • Low Power Dissipation (22.5 mW)
  • TTL/CMOS Compatible
  • Superior Second Source for
    DG201A/HI201
  • 16-Lead DIP/SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG221 and ADG222 are monolithic CMOS devices comprising four independently selectable switches. On-chip latches facilitate microprocessor interfacing. They are designed on an enhanced LC2MOS process which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON.

The ADG221 and ADG222 consist of four SPST switches. They differ only in that the digital control logic is inverted. All devices exhibit break before make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь