Обзор

Особенности и преимущества

  • I2C-compatible interface
  • 3.4 MHz high speed I2C option
  • 32-lead LFCSP_WQ (5 mm × 5 mm)
  • Double-buffered input logic
    • Simultaneous update of multiple switches
  • Up to 300 MHz bandwidth
  • Fully specified at dual ±5 V/single +12 V operation
  • On resistance 35 Ω maximum
  • Low quiescent current < 20 μA
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADG2188 is an analog cross point switch with an array size of 8 × 8. The switch array is arranged so that there are eight columns by eight rows, for a total of 64 switch channels. The array is bidirectional, and the rows and columns can be configured as either inputs or outputs. Each of the 64 switches can be addressed and configured through the I2C-compatible interface. Standard, full speed, and high speed (3.4 MHz) I2C interfaces are supported. Any simultaneous switch combination is allowed. An additional feature of the ADG2188 is that switches can be updated simultaneously, using the LDSW command. In addition, a RESET option allows all of the switch channels to be reset/off. At power on, all switches are in the off condition. The device is packaged in a 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_WQ.

Applications

  • AV switching in TV
  • Automotive infotainment
  • AV receivers
  • CCTV
  • Ultrasound applications
  • KVM switching
  • Telecom applications
  • Test equipment/instrumentation
  • PBX systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.