Обзор
Особенности и преимущества
- I2C compatible interface
3.4 MHz high speed I2C option - 32-lead LFCSP_VQ
(5 mm × 5 mm) - Double-buffered input logic
Simultaneous update of multiple switches - Up to 300 MHz bandwidth
- Fully specified at dual ±5 V/single +12 V operation
- On resistance 35 Ω maximum
- Low quiescent current < 20 μA
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADG2128 is an analog cross point switch with an array size of 8 × 12. The switch array is arranged so that there are eight columns by 12 rows, for a total of 96 switch channels. The array is bidirectional, and the rows and columns can be configured as either inputs or outputs. Each of the 96 switches can be addressed and configured through the I2C compatible interface. Standard, full speed, and high speed (3.4 MHz) I2C interfaces are supported. Any simultaneous switch combination is allowed. An additional feature of the ADG2128 is that switches can be updated simultaneously, using the LDSW command. In addition, a RESET option allows all of the switch channels to be reset/off. At power-on, all switches are in the off condition. The device is packaged in a 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_VQ.Applications
- AV switching in TV
- Automotive infotainment
- AV receivers
- CCTV
- Ultrasound applications
- KVM switching
- Telecom applications
- Test equipment/instrumentation
- PBX systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG2128 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.