Обзор
Особенности и преимущества
- I2C-compatible Interface
- 3.4 MHz High Speed I2C Option
- 32-lead LFCSP_VQ (5 mm × 5 mm)
- Double-buffered Input Logic
- Simultaneous Update of Multiple Switches
- Up to 300 MHz Bandwidth
- Fully Specified at Dual ±5 V/single +12 V Operation
- On Resistance 35 Ω Maximum
- Low Quiescent Current < 20 μA
Подробнее о продукте
The ADG2108 is an analog cross point switch with an array size of 8 × 10. The switch array is arranged so that there are eight columns by 10 rows, for a total of 80 switch channels. The array is bidirectional, and the rows and columns can be configured as either inputs or outputs. Each of the 80 switches can be addressed and configured through the I2C compatible interface. Standard, full speed, and high speed (3.4 MHz) I2C interfaces are supported. Any simultaneous switch combination is allowed. An additional feature of the ADG2108 is that switches can be updated simultaneously, using the LDSW command. In addition, a RESET option allows all of the switch channels to be reset/off. At power on, all switches are in the off condition. The device is packaged in a 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_VQ.
APPLICATIONS
- AV Switching in TV Automotive Infotainment
- AV Receivers
- CCTV Ultrasound Applications
- KVM Switching
- Telecom Applications
- Test Equipment/Instrumentation
- PBX Systems
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.