Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ±15 V Analog Signal Range
  • Low On-Resistance (60 O max)
  • Low Leakage (0.5 nA typ)
  • Extended Plastic Temperature Range
    (-40°C to +85°C)
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Low Power Dissipation (33 mW)
  • TTL/CMOS Compatible
  • Superior Second Source for DG202
  • 16-Lead DIP/SOIC Packages

Подробнее о продукте

The ADG202A is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. They are designed on an enhanced LC2MOS process, which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON.

The ADG202A switches are turned on with a logic high on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь