Обзор

Особенности и преимущества

  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ± 15 V Analog Signal Range
  • Low On-Resistance
  • Low Leakage
  • Break-Before-Make Switching Action
  • Range (-55ºC to +125ºC)
  • Low Power Dissipation
  • TTL/CMOS Compatible
  • Superior Second Source for: DG201A or HI201

Подробнее о продукте

The ADG201A is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. They are designed on an enhanced LC2MOS process which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON

The ADG201A switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь