Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 50 ns max Switching Time Over Full Temperature Range
- Single Supply Specs for +10.9 V to 16.5 V Operation
- Extended Plastic Temperature Range (-40°C to +85°C)
- Break-Before-Make Switching Action
- Low RON (30Ω max)
- Low Leakage (100 pA typ)
- 44 V Supply Maximum Ratings
- Available in 16-Lead DIP/SOIC and 20-Lead LCCC/PLCC Packages
ADG201HS (K, B, T) Replaces HI-201HS
ADG201HS (J, A, S) Replaces DG271
Подробнее о продукте
The ADG201HS is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable SPST switches. It is designed on an enhanced LC2 MOS process which gives very fast switching speeds and low RON.
The switches also feature break-before-make switching action for use in multiplexer applications and low charge injection for minimum transients on the output when switching the digital inputs.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 50ns max tON and tOFF:
The ADG201HS top grades (K, B, T) have guaranteed 50ns max turn-on and turn-off times over the full operating temperature range. The lower grades (J,A,S) have guaranteed 75ns switching times over the full operating temperature range. - Single Supply Specifications:
The ADG201HS is fully specified for applications which require a single positive power supply in the + 10.8V to +16.5V range. - Low Leakage:
Leakage currents in the range of 100pA make these switches suitable for high precision circuits. The added feature of break-before-make allows for multiple outputs to be tied together for multiplexer applications while keeping leakage errors to a minimum.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.