Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 44 V Supply Maximum Rating
- ±15 V Analog Signal Range
- Low RON (60Ω)
- Low Leakage (0.5nA)
- Break-Before-Make Switching Action
- Extended Plastic Temperature Range (-40ºC to +85ºC)
- Low Power Dissipation (33 mW)
- TTL/CMOS Compatible
- Superior Second Source for
- DG201A/HI201
- 16-Lead DIP/SOIC Packages
- Download ADG201A-EP data sheet (pdf)
- Military temperature range: −55°C to +125°C
- Controlled manufacturing baseline
- One assembly and test site
- One fabrication site
- Enhanced product change notification
- Qualification data available on request
- V62/12638 DSCC Drawing Number
Подробнее о продукте
The ADG201A is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. They are designed on an enhanced LC2MOS process which gives an increased signal handling capability of ±15 V. These switches also feature high switching speeds and low RON.
The ADG201A switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.