Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.7 Ω typical on resistance for ±5 V dual supply at 25°C
  • 1.2 Ω on-resistance flatness for ±5 V dual supply at 25°C
  • Fully specified at ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V
  • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
  • 3.3 V to 16 V single-supply operation
  • VL supply for low logic level compatibility
  • 1.8 V JEDEC standard compliant
  • 1.2 V JEDEC standard compliant
  • Rail-to-rail operation
  • 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1634L is a monolithic industrial CMOS (iCMOS®) analog switch comprising four independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG1634L is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off. The switch is enabled with a Logic 1 EN input, while the INx input defines the state of the SPDT switch (see Table 12 in the data sheet).

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of the switch makes it an ideal solution for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultra low power dissipation, making the device ideally suited for portable and battery-powered instruments.

An external VL supply provides flexibility for lower logic control. The ADG1634L is both 1.2 V and 1.8 V JEDEC standard compliant.

APPLICATIONS

  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • FPGA and microcontroller systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacements

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 8.2 Ω maximum on resistance over temperature.
  2. Minimum distortion.
  3. VL supply for low logic level compatibility.
  4. JEDEC standard compliant for both 1.2 V and 1.8 V logic levels.
  5. Guaranteed switch off when digital inputs are floating.
  6. 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP.

Совместимые продукты Показать все в параметрическом поиске

Part#
Switch Ron (typ)
BW -3 dB (typ)
Device Config
Vs Span Single (max)
Vs Span Dual (max)
4.5
103M
(2:1) x 4
16
16

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1634
ADG1634L

Модели IBIS

Сопутствующие компоненты

ADG1634L Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Internal Power Switch Boost Regulators

Рекомендуемые Negative Linear Regulators (LDO)

Рекомендуемые Positive Linear Regulators (LDO)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.