Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.5 Ω typical on resistance
  • 1 Ω on-resistance flatness
  • Up to 206 mA continuous current
  • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
  • 3.3 V to 16 V single-supply operation
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 20-lead TSSOP and 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1633 and ADG1634 are monolithic industrial CMOS (iCMOS®) analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG1633 (LFCSP and TSSOP packages) and ADG1634 (LFCSP package only) is used to enable or disable the devices. When disabled, all channels are switched off.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Applications

  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacements

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1634

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.