Обзор
Особенности и преимущества
- 1 Ω typical on resistance
- 0.2 Ω on resistance flatness
- ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
- 3.3 V to 16 V single-supply operation
- No VL supply required
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADG1611/ADG1612/ADG1613 contain four independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1611 and ADG1612 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1611 switches are turned on with Logic 0 on the appropriate control input, while Logic 1 is required for the ADG1612 switches. The ADG1613 has two switches with digital control logic similar to that of the ADG1611; the logic is inverted on the other two switches. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.The ADG1613 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is the low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
The ultralow on resistance of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low on resistance and distortion is critical. The on resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.
The CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making them ideally suited for portable and battery-powered instruments.
Product Highlights
- 1.6 Ω maximum on resistance over temperature
- Minimum distortion: THD + N = 0.007%
- 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V
- No VL logic power supply required.
- Ultralow power dissipation: <16 nW
- 16-lead TSSOP and 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP
Applications
- Communication systems
- Medical systems
- Audio signal routing
- Video signal routing
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Relay replacements
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG1611 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.