Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.5 Ω typical on resistance
  • 1 Ω on-resistance flatness
  • Up to 470 mA continuous current
  • ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
  • 3.3 V to 16 V single-supply operation
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADG1608 / ADG1609 are monolithic CMOS analog multiplexers comprising eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG1608 switches one of eight inputs to a common output, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and A2. The ADG1609 switches one of four differential inputs to a common differential output, as determined by the 2-bit binary address lines, A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

The low on resistance of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low on resistance and distortion is critical. The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 8 Ω maximum on resistance over temperature.
  2. Minimum distortion: THD + N = 0.04%.
  3. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  4. No VL logic power supply required.
  5. Ultralow power dissipation: <8 nW.
  6. 16-lead TSSOP and 16-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP.

APPLICATIONS

  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacements

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1608

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.