Обзор

Особенности и преимущества

  • 4.5 Ω typical on resistance
  • 1.1 Ω on resistance flatness
  • ±3.3 V to ±8 V dual supply operation
  • 3.3 V to 16 V single supply operation
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • Up to 378 mA of continuous current per channel
  • 28-lead TSSOP and 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1606 and ADG1607 are monolithic iCMOS® analog multiplexers comprising of 16 single channels and eight differential channels, respectively. The ADG1606 switches one of 16 inputs to a common output, as determined by the 4-bit binary address lines (A0, A1, A2, and A3). The ADG1607 switches one of eight differential inputs to a common differential output, as determined by the 3-bit binary address lines (A0, A1, and A2). An EN input on both devices enables or disables the device. When disabled, all channels switch off. When enabled, each channel conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low distortion is critical. iCMOS® construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Product Highlights

  1. 7.5 Ω maximum on resistance over temperature.
  2. Minimum distortion: THD + N = 0.04%
  3. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  4. No VL logic power supply required.

Applications

  • Communication systems
  • Medical systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Relay replacements

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.