Обзор
Особенности и преимущества
- 1 Ω typical on resistance
- 0.2 Ω on resistance flatness
- ±3.3 V to ±8 V dual-supply operation
- 3.3 V to 16 V single-supply operation
- No VL supply required
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- Continuous current per channel
- LFCSP: 504 mA
- TSSOP: 315 mA
- 14-lead TSSOP and 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG1604 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexer and switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. Logic 0 on the EN pin disables the device. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.
The ultralow on resistance of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low on resistance and distortion is critical. The on resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.
The CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the devices ideally suited for portable and batterypowered instruments.
Product Highlights
- 1.6 Ω maximum on resistance over temperature.
- Minimum distortion: THD + N = 0.007%.
- 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
- Ultralow power dissipation: <16 nW.
- 14-lead TSSOP and 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP.
Applications
- Communication systems
- Medical systems
- Audio signal routing
- Video signal routing
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Relay replacements
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.