Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.8 Ω on resistance
  • Specified at
    • VDD = +5 V ± 10%
    • VSS = –4.5 V to –8.8 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Up to 310 mA continuous current
  • Rail-to-rail operation
  • 8-lead, 2 mm × 3 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1519 is a single-pole, double throw (SPDT) switch. An EN input on the lead frame chip scale package (LFCSP) is used to enable or disable the device. When disabled, the switch terminals (SA, SB, and D) are high impedance.

The ADG1519 is fully specified at VDD = +5 V ± 10% and VSS = –4.5 V to –8.8 V for applications that require asymmetrical supplies. The ADG1519 on-resistance profile is flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals. The construction ensures ultra low power dissipation, making the device ideally suited for portable and battery-powered instruments.

The switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG1519 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.

APPLICATIONS

  • LDMOS power amplifier gate drive
  • GAN power amplifier gate drive
  • Communication systems
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Sample-and-hold systems

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 5.2 Ω maximum on resistance at 25°C.
  2. –135 dB THD.
  3. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V minimum and VINL = 0.8 V maximum.
  4. No logic power supply voltage (VL) required.
  5. 8-lead, 2 mm × 3 mm LFCSP (see the Outline Dimensions section in the data sheet).

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1519

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.