Обзор

Особенности и преимущества

  • Serial interface up to 50 MHz
  • SDO daisy-chaining option
  • 9.5 Ω on resistance at 25°C
  • 1.6 Ω on-resistance flatness
  • Fully specified at ±15 V/+12 V/±5 V
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 20-lead TSSOP and 20-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1438 and ADG1439 are CMOS analog matrix switches with a serially controlled 3-wire interface. The ADG1438 is an 8-channel matrix switch, and the ADG1439 is a dual 4-channel matrix switch.

The ADG1438/ADG1439 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The output of the shift register, SDO, enables a number of the ADG1438/ADG1439 devices to be daisy-chained. On power-up, the internal shift register contains all zeros, and all switches are in the off state.

Each switch conducts equally well in both directions when on, making these devices suitable for both multiplexing and demultiplexing applications. Because each switch is turned on or off by a separate bit, these devices can also be configured as a type of switch array, where any, all, or none of the eight switches can be closed at any time. The input signal range extends to the supply rails. All channels exhibit break-before-make switching action, preventing momentary shorting when switching channels.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low distortion is critical. iCMOS® construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Product Highlights

  1. 50 MHz serial interface.
  2. 9.5 Ω on resistance.
  3. 1.6 Ω on-resistance flatness.
  4. 3 V logic-compatible digital input, VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.

Applications

  • Relay replacement
  • Audio and video routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Temperature measurement systems
  • Avionics
  • Battery-powered systems
  • Communication systems
  • Medical equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.