Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 4.7 Ω maximum on resistance at 25°C
- 0.5 Ω on-resistance flatness
- Fully specified at ±15 V/+12 V/±5 V
- 3 V logic-compatible inputs
- Up to 115 mA continuous current per channel
- Rail-to-rail operation
- Break-before-make switching action
- 16-/20-lead TSSOP and 4 mm × 4 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG1433 and ADG1434 are monolithic industrial CMOS (iCMOS®) analog switches comprising three independently selectable single-pole, double-throw (SPDT) switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.
All channels exhibit break-before-make switching action that prevents momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG1433 (LFCSP and TSSOP) and ADG1434 (LFCSP only) is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.
The iCMOS modular manufacturing process combines high voltage, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage devices has been able to achieve. Unlike analog ICs using a conventional CMOS process, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.
The ultralow on resistance and on resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications, where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the devices ideally suited for portable and battery-powered instruments.
Applications
- Relay replacement
- Audio and video routing
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Temperature measurement systems
- Avionics
- Battery-powered systems
- Communication systems
- Medical equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG1433 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.