Обзор
Особенности и преимущества
- 2.4 Ω maximum on resistance
- 0.5 Ω maximum on resistance flatness
- 200 mA continuous current
- Fully specified at +12 V, ±15 V,
±5 V
- No VL supply required
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- 10-lead MSOP and 10-lead,
3 mm × 3 mm LFCSP packages
Подробнее о продукте
The ADG1421/ADG1422/ADG1423 contain two independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1421 and ADG1422 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1421 switches are turned on with Logic 1 on the appropriate control input, and Logic 0 is required for the ADG1422. The ADG1423 has one switch with digital control logic similar to that of the ADG1421; the logic is inverted on the other switch. The ADG1423 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.
- 2.4 Ω maximum on resistance at 25°C.
- Minimum distortion.
- 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
- 10-lead MSOP and 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP packages.
APPLICATIONS
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Relay replacements
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Video signal routing
- Communication systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Модели SPICE
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.