Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.1 Ω maximum on resistance
  • 0.5 Ω maximum on resistance flatness
  • Up to 250 mA continuous current
  • Fully specified at +12 V, ±15 V,
    ±5 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 10-lead MSOP and 10-lead, 
    3 mm × 3 mm LFCSP packages

Подробнее о продукте

The ADG1421 / ADG1422 / ADG1423 contain two independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1421 and ADG1422 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1421 switches are turned on with Logic 1 on the appropriate control input, and Logic 0 is required for the ADG1422. The ADG1423 has one switch with digital control logic similar to that of the ADG1421; the logic is inverted on the other switch. The ADG1423 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

The iCMOS® (industrial CMOS) modular manufacturing process combines high voltage, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has achieved. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The on resistance profile is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals. The iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the part ideally suited for portable and battery-powered instruments.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 2.4 Ω maximum on resistance at 25°C.
  2. Minimum distortion.
  3. 3 V logic-compatible digital inputs: VIH = 2.0 V, VIL = 0.8 V.
  4. No VL logic power supply required.
  5. 10-lead MSOP and 10-lead, 3 mm × 3 mm LFCSP packages.

APPLICATIONS

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Relay replacements
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1421

Модели IBIS

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.