Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.1 Ω on resistance
  • 0.5 Ω maximum on-resistance flatness at 25°C
  • Up to 390 mA continuous current
  • Fully specified at +12 V, ±15 V, ±5 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 8-lead MSOP and 8-lead, 3 mm × 2 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1419 is a monolithic iCMOS® device containing a single-pole/double-throw (SPDT) switch. An EN input on the LFCSP is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

The industrial CMOS (iCMOS) modular manufacturing process combines high voltage, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has achieved. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals. The iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the part ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. The ADG1419 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.

Product Highlights

  1. 2.4 Ω maximum on resistance at 25°C.
  2. Minimum distortion.
  3. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  4. No VL logic power supply required.
  5. 8-lead MSOP and 8-lead, 3 mm × 2 mm LFCSP.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Relay replacements
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1419

Модели IBIS

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.