Обзор
Особенности и преимущества
- SPI interface
- Supports daisy-chain mode
- 10 Ω maximum on resistance
- 0.5 Ω on-resistance flatness
- Fully specified at ±15 V, +12 V
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- 24-lead TSSOP and 24-lead
4 mm × 4 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADG1414 is a monolithic complementary metal oxide semiconductor (CMOS) device containing eight independently selectable switches designed on an industrial CMOS (iCMOS®) process. iCMOS is a modular manufacturing process combining high voltage CMOS and bipolar technologies. iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduce the package size.The ADG1414 utilizes a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP interface standards. The output of the shift register, SDO, enables a number of these parts to be daisy chained. On power-up, all switches are in the off condition, and the internal registers contain all zeros.
PRODUCT HIGHLIGHTS
- 50 MHz serial interface.
- 9.5 Ω on resistance. li>
- 1.6 Ω on-resistance flatness. li>
- 24-lead TSSOP and 4 mm × 4 mm LFCSP packages.
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Video signal routing
- Communication systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG1414 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.