Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5 Ω on resistance for ±15 V dual supply at 25°C
  • 0.3 Ω on-resistance flatness for ±15 V dual supply at 25°C
  • 0.1 Ω on-resistance match between channels for ±15 V dual supply at 25°C
  • Fully specified at ±15 V, +12 V, ±5 V
  • ±4.5 V to ±16.5 V dual-supply operation
  • 5 V to 16.5 V single-supply operation
  • VL supply for low logic-level compatibility
  • 1.8 V JEDEC standard compliant (JESD8-7A)
  • 1.2 V JEDEC standard compliant (JESD8-12A.01)
  • Rail-to-rail operation
  • 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1412L is a monolithic complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) device containing four independently selectable switches designed on an iCMOS® process. Industrial CMOS (iCMOS) is a modular manufacturing process combining high voltage CMOS and bipolar technologies.

The on-resistance profile is flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion (1.5 Ω typical) when switching signals.

The ADG1412L contains four independent SPST switches, and these switches are turned on with Logic 1. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

An external VL supply provides flexibility for lower logic control. The ADG1412L is both 1.2 V and 1.8 V JEDEC standard compliant.

PRODUCT HIGHLIGHTS

  1. 2.6 Ω maximum on resistance over temperature.
  2. Minimum distortion.
  3. VL supply for low logic-level compatibility.
  4. JEDEC standard compliant for both 1.2 V and 1.8 V logic levels.
  5. Guaranteed switch off when digital inputs are floating.
  6. 24-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP.

 

APPLICATIONS

  • Automated test equipment
  • Data-acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • FPGA and microcontroller systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Communications systems
  • Relay replacement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1412
ADG1412L

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.