Обзор

Особенности и преимущества

  • 9.5 Ω on resistance at 25°C
  • Up to 300 mA of continuous current
  • Fully specified at ±15 V/+12 V/±5 V
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • Break-before-make switching action
  • 28-lead TSSOP and 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1406 and ADG1407 are monolithic iCMOS® analog multiplexers comprising 16 single channels and eight differential channels, respectively. The ADG1406 switches one of 16 inputs to a common output, as determined by the 4-bit binary address lines (A0, A1, A2, and A3). The ADG1407 switches one of eight differential inputs to a common differential output, as determined by the 3-bit binary address lines (A0, A1, and A2). An EN input on both devices enables or disables the device. When disabled, all channels switch off. When on, each channel conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies.

The iCMOS (industrial CMOS) modular manufacturing process combines high voltage CMOS (complementary metaloxide semiconductor) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow on resistance and on-resistance flatness of these switches make them ideal solutions for data acquisition and gain switching applications where low distortion is critical. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Applications

  • Medical equipment
  • Audio and video routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.