Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5 Ω on resistance
  • 0.3 Ω on-resistance flatness
  • 0.1 Ω on-resistance match between channels
  • Up to 400 mA continuous current
  • Fully specified at +12 V, ±15 V, and ±5 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 14-lead TSSOP and 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1404 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexer, comprising four single channels designed on an iCMOS® process. iCMOS (industrial CMOS) is a modular manufacturing process that combines high voltage CMOS and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no previous generation of high voltage devices achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the device ideally suited for portable and battery-powered instruments.

The ADG1404 switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. Logic 0 on the EN pin disables the device. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Product Highlights

  1. 2.6 Ω maximum on resistance over temperature.
  2. Minimum distortion.
  3. Ultralow power dissipation: <0.03 μW.
  4. 14-lead TSSOP and 16-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP package.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Communication systems
  • Relay replacement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.