Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 1 Ω on resistance
- 0.2 Ω on resistance flatness
- Up to 435 mA continuous current
- Fully specified at +12 V, ±15 V,
±5 V
- No VL supply required
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- 8-lead MSOP and 8-lead,
3 mm × 2 mm LFCSP packages
Подробнее о продукте
The ADG1401/ADG1402 contain a single-pole/single-throw (SPST) switch. Figure 1 shows that with a logic input of 1, the switch of the ADG1401 is closed and that of the ADG1402 is open. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.The iCMOS® (industrial CMOS) modular manufacturing process combines high voltage, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage parts has achieved. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and a reduced package size.
The on resistance profile is very flat over the full analog input range ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals. The iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the part ideally suited for portable and battery-powered instruments.
PRODUCT HIGHLIGHTS- 1.3 Ω maximum on resistance at 25°C.
- Minimum distortion.
- 3 V logic-compatible digital inputs: VIH = 2.0 V, VIL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
- 8-lead MSOP and 8-lead, 3 mm × 2 mm LFCSP packages.
APPLICATION
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Audio signal routing
- Video signal routing
- Communication systems
- Relay replacements
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADG1401 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.