Обзор

Особенности и преимущества

  • 33 V Supply Range
  • 130 Ω on Resistance
  • Fully Specified at ±15 V/+12 V
  • 3 V Logic Compatible Inputs
  • Rail-to-rail Operation
  • Break-before-make Switching Action
  • 20-lead SSOP Package


Подробнее о продукте

The ADG1334 is a monolithic CMOS device comprising of four independently selectable SPDT switches designed on a CMOS process.

When the switches are on, each switch conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the power supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is the low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Fast switching speed coupled with high signal bandwidth makes the part suitable for video signal switching. CMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the part ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Applications
  • Audio and Video Routing
  • Data Acquisition Systems
  • Battery-powered Systems
  • Signal Routing
  • Communication Systems
  • Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.