Обзор

Особенности и преимущества

  • 33 V Supply Range
  • Fully Specified at +12 V, ±15 V
  • 130 Ω on Resistance
  • No VL Supply Required
  • 3 V Logic-compatible Inputs
  • Rail-to-rail Operation
  • 16-lead TSSOP and 16-lead SOIC
  • Typical Power Consumption: <0.03 μW


Подробнее о продукте

The ADG1311/ADG1312/ADG1313 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches designed on a CMOS process.

The ADG1311/ADG1312/ADG1313 contain four independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1311 and ADG1312 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1311 switches are turned on with Logic 0 on the appropriate control input, while Logic 1 is required for the ADG1312. The ADG1313 has two switches with digital control logic similar to the ADG1311; the logic is inverted on the other two switches. The ADG1313 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

Applications
  • Signal Switching
  • Battery-powered Systems
  • Communication Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG1311 Обсуждения

ADG1311 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.