Обзор

Особенности и преимущества

  • 33 V Supply Range
  • 130 Ω on Resistance
  • Fully Specified at ±15 V/+12 V
  • 3 V Logic-compatible Inputs
  • Rail-to-rail Operation
  • Break-before-make Switching Action
  • 16-lead TSSOP and 16-lead SOIC_N
  • Upgrade for the ADG508A/ADG509A

Подробнее о продукте

The ADG1308 and ADG1309 are monolithic analog multiplexers consisting of eight single channels and four differential channels, respectively. The ADG1308 switches one of eight inputs to a common output as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. The ADG1309 switches one of four differential inputs to a common differential output as determined by the 2-bit binary address lines A0 and A1. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off.

When the switches are on, each switch conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the power supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is the low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Fast switching speed coupled with high signal bandwidth makes the parts suitable for video signal switching. CMOS construction ensures ultra low power dissipation, making the parts ideally suited for portable and battery-powered instruments.

APPLICATIONS

  • Audio and Video Routing
  • Test Equipment
  • Data Acquisition Systems
  • Battery-powered Systems
  • Communication Systems
  • Signal Routing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.