Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 1.3 pF off capacitance
- 3.5 pF on capacitance
- 1 pC charge injection
- 33 V supply range
- 120 Ω on resistance
- Fully specified at +12 V, ±15 V
- No VL supply required
- 3 V logic-compatible inputs
- Rail-to-rail operation
- 16-lead TSSOP and 12-lead LFCSP packages
- Typical power consumption: <0.03 µW
Подробнее о продукте
The ADG1236 is a monolithic CMOS device containing two independently selectable SPDT switches. It is designed on an iCMOS® process. iCMOS (industrial CMOS) is a modular manufacturing process combining high voltage complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no previous generation of high voltage devices has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.
The ultralow capacitance and charge injection of the device make it an ideal solution for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Fast switching speed coupled with high signal bandwidth makes the device suitable for video signal switching. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the device ideally suited for portable and battery-powered instruments.
Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. Both switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications.
Product Highlights
- 3 pF off capacitance (±15 V supply).
- 1 pC charge injection.
- 3 V logic-compatible digital inputs: VIH = 2.0 V, VIL = 0.8 V.
- No VL logic power supply required.
- Ultralow power dissipation: <0.03 µW.
- 16-lead TSSOP and 12-lead 3 mm × 3 mm LFCSP packages.
Applications
- Automatic test equipment
- Data acquisition systems
- Battery-powered systems
- Sample-and-hold systems
- Audio/video signal routing
- Communication systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.