Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.5 pF off capacitance
  • 0.5 pC charge injection
  • 33 V supply range
  • 120 Ω on resistance
  • Fully specified at ±15 V/+12 V
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • Break-before-make switching action
  • 16-lead TSSOP, 20-lead TSSOP, and 4 mm × 4 mm LFCSP
  • Typical power consumption (<0.03 μW)

Подробнее о продукте

The ADG1233 and ADG1234 are monolithic iCMOS® analog switches comprising three independently selectable single-pole, double throw SPDT switches and four independently selectable SPDT switches, respectively.

All channels exhibit break-before-make switching action preventing momentary shorting when switching channels. An EN input on the ADG1233 and ADG1234 enables or disables the device. When disabled, all channels are switched off.

The iCMOS (industrial-CMOS) modular manufacturing process combines a high voltage complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage devices has been able to achieve.

Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lowered power consumption, and reduced package size.

The ultralow capacitance and charge injection of these multiplexers make them ideal solutions for data acquisition and sample-andhold applications, where low glitch and fast settling are required.

Fast switching speed coupled with high signal bandwidth make the devices suitable for video signal switching. iCMOS construction ensures ultralow power dissipation, making the devices ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Product Highlights

  1. 1.5 pF off capacitance (±15 V supply).
  2. 0.5 pC charge injection.
  3. 3 V logic-compatible digital input, VIH = 2.0 V, VIL = 0.8 V.
  4. 16-lead TSSOP, 20-lead TSSOP, and 4 mm × 4 mm LFCSP.

Applications

  • Audio and video routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADG1233

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.