Обзор

Особенности и преимущества

  • <0.5 pC charge injection over full signal range
  • Off capacitance: 2 pF
  • Off leakage: 2 pA
  • Supply range: 33 V
  • On resistance: 120 Ω
  • Fully specified at ±15 V, +12 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • 10-lead MSOP package

Подробнее о продукте

The ADG1221/ADG1222/ADG1223 are monolithic, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) devices containing four independently selectable switches designed on an iCMOS (industrial CMOS) process. iCMOS is a modular manufacturing process combining high voltage CMOS and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs, capable of 33 V operation, in a footprint that no previous generation of high voltage parts has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow capacitance and exceptionally low charge injection of these switches make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Figure 2 shows that there is minimum charge injection over the full signal range of the device.

The ADG1221/ADG1222/ADG1223 contain two independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1221 and ADG1222 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1221 switches are turned on with Logic 1 on the appropriate control input, and Logic 0 is required for the ADG1222. The ADG1223 has one switch with digital control logic similar to that of the ADG1221; the logic is inverted on the other switch. The ADG1223 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADG1222 Обсуждения

ADG1222 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.