Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • <1 pC charge injection over full signal range
  • 1.5 pF off capacitance
  • 33 V supply range
  • 120 Ω on resistance
  • Fully specified at ±15 V/+12 V
  • 3 V logic-compatible inputs
  • Rail-to-rail operation
  • Break-before-make switching action
  • 28-lead TSSOP and 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADG1206 and ADG1207 are monolithic iCMOS® analog multiplexers comprising sixteen single channels and eight differential channels, respectively. The ADG1206 switches one of sixteen inputs to a common output, as determined by the 4-bit binary address lines A0, A1, A2, and A3. The ADG1207 switches one of eight differential inputs to a common differential output, as determined by the 3-bit binary address lines A0, A1, and A2. An EN input on both devices is used to enable or disable the device. When disabled, all channels are switched off. When on, each channel conducts equally well in both directions and has an input signal range that extends to the supplies.

The industrial CMOS (iCMOS) modular manufacturing process combines high voltage complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and bipolar technologies. It enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no other generation of high voltage devices has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow capacitance and exceptionally low charge injection of these multiplexers make them ideal solutions for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. There is minimum charge injection over the entire signal range of the device. iCMOS construction also ensures ultralow power dissipation, making the devices ideally suited for portable and battery-powered instruments.

Applications

  • Audio and video routing
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Communication systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (7)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (2)
  • Руководства пользователя (1)
  • Информация (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Описание схемы (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADG1207

    Типовые проекты (1)

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.