Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.4 pF typical off switch source capacitance, dual supply
  • <1 pC charge injection
  • Low leakage: 0.6 nA maximum at 85°C
  • 120 Ω typical on resistance at 25°C, dual supply
  • Fully specified at ±15 V, +12 V
  • No VL supply required
  • 3 V logic-compatible inputs
    • VINH = 2.0 V minimum
    • VINL = 0.8 V maximum
  • Rail-to-rail operation
  • 6-lead SOT-23 package

Подробнее о продукте

The ADG1201 is a monolithic complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) device containing a single-pole, single-throw (SPST) switch designed in an iCMOS® process. iCMOS is a modular manufacturing process combining a high voltage CMOS and bipolar technologies. iCMOS enables the development of a wide range of high performance analog ICs capable of 33 V operation in a footprint that no previous generation of high voltage devices has been able to achieve. Unlike analog ICs using conventional CMOS processes, iCMOS components can tolerate high supply voltages while providing increased performance, dramatically lower power consumption, and reduced package size.

The ultralow capacitance and charge injection of this switch makes it an ideal solution for data acquisition and sample-and-hold applications, where low glitch and fast settling are required. Fast switching speed coupled with high signal bandwidth also makes the device suitable for video signal switching.

iCMOS construction ensures ultra low power dissipation, making the device ideally suited for portable and batterypowered instruments.

The ADG1201 contains a SPST switch. Figure 1 shows that with a logic input of 1, the switch of the ADG1201 is closed. The switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

Product Highlights

  1. Ultralow capacitance.
  2. <1 pC charge injection.
  3. Ultralow leakage.
  4. 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V minimum, VINL = 0.8 V maximum.
  5. No logic voltage (VL) power supply required.
  6. SOT-23 package.

Applications

  • Automatic test equipment
  • Data acquisition systems
  • Battery-powered systems
  • Sample-and-hold systems
  • Audio signal routing
  • Video signal routing
  • Communication systems
  • Data Sheet, Rev. 0, 2/08

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADG1201

    Модели SPICE

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.