Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазоны ISM 840 МГц - 960 МГц
  • Приемный каскад полосы модулирующих частот с низкочастотной фильтрацией и программируемым усилением
  • Интегрированный преобразователь с повышением частоты в тракте передачи
  • Интегрированные схема ФАПЧ с целочисленным коэффициентом деления и ГУН
  • Интегрированный предварительный усилитель передатчика
  • Дифференциальная, полностью балансная архитектура
  • Напряжение питания 3.3 В
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADF9010 – это полностью интегрированный аналоговый интерфейс, состоящий из передающего тракта с выходом ВЧ и приемного тракта с входом в полосе модулирующих частот, который предназначен для работы в диапазоне частот от 840 МГц до 960 МГц. Приемный тракт состоит из полностью дифференциального, регулируемого квадратурного усилителя полосы модулирующих частот, фильтра нижних частот и схемы аналогового преобразования сигнала, необходимого для согласования с АЦП приемника. Коэффициент усиления в приемном тракте изменяется программно в диапазоне от 3 дБ до 24 дБ с шагом 3 дБ. Частота среза фильтра нижних частот приемного тракта может выбираться пользователем программно из набора значений 330 кГц, 880 кГц и 1.76 МГц. Также может быть выбран режим работы в обход фильтра.

Передающий тракт состоит полностью интегрированного дифференциального квадратурного преобразователя с повышением частоты и драйвера УМ, обладающего повышенной линейностью. Он обеспечивает преобразование квадратурного сигнала полосы модулирующих частот в сигнал ВЧ на несущей в диапазоне частот от 840 МГц до 960 МГц. Высокая линейность тракта передачи гарантирует низкие искажения выходного сигнала.

Вся схема формирования сигнала гетеродина интегрирована на кристалле. Она включает в себя синтезатор сетки частот с целочисленным коэффициентом деления и ГУН, комбинация которых генерирует синфазный и квадратурный сигналы, необходимые для квадратурной модуляции в передатчике. Сигнал гетеродина также выдается на выход микросхемы для использования во внешнем ВЧ демодуляторе. Управление всеми регистрами микросхемы осуществляется через простой трехпроводной последовательный интерфейс. Компонент работает от напряжения питания в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, если его функции не требуются.

Области применения

  • Считыватели меток RFID диапазона 900 МГц
  • Системы, работающие в не требующем лицензирования диапазоне 900 МГц

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADF9010 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые линейные стабилизаторы

  • For ultralow noise, 3.3V applications,150mA output: ADP150.
  • For high accuracy low I-Q regulator: ADP3334.

Рекомендуемые демодулятор

  • For quadrature demodulator: ADL5382.

Рекомендуемые среднеквадратический детектор

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.