Обзор

Особенности и преимущества

  • Однокристальный приемник УВЧ с малым энергопотреблением
  • Может быть использован в паре с передатчиком ADF7901
  • Диапазон рабочих частот: от 369.5 МГц до 395.9 МГц
  • Восемь каналов ВЧ, выбираемых при помощи трех цифровых входов
  • Поддерживаемые параметры модуляции
  • Демодуляция FSK
  • Скорость передачи данных 2 кбит/с
  • Девиация частоты 34.8 кГц
  • Напряжение питания 5.0 В

Подробнее о продукте

ADF7902 – это приемник диапазона УВЧ с малым энергопотреблением. Компонент демодулирует сигналы с частотной манипуляцией (FSK, frequency shift keying), имеющие частоту девиации 34.8 кГц и скорость передачи данных до 2 кбит/с. Приемник может работать в восьми фиксированных каналах в диапазоне от 369.5 МГц до 395.9 МГц. Выбор канала осуществляется конфигурированием трех цифровых линий управления. ADF7902 предназначен для задач, где требуется малое энергопотребление; он потребляет ток 18.5 мА (типичное значение) в нормальном рабочем режиме и 1 мкА (максимум) в режиме ожидания.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio

Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь