Обзор

Особенности и преимущества

  • Однокристальный передатчик диапазона УВЧ с низким энергопотреблением
  • Работа в диапазоне частот от 369.5 МГц до 395.9 МГц, обеспечиваемая схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и полностью интегрированным ГУН
  • Напряжение питания 3.0 В
  • Поддерживаемые скорости передачи данных: <20 кбит/с
  • Малый потребляемый ток: 26 мА при мощности выходного сигнала 12 дБм на частоте 384 МГц
  • Режим пониженного энергопотребления (<1 мкА)
  • 24-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

ADF7901 – это передатчик сигналов OOK/FSK диапазона УВЧ с низким энергопотреблением, предназначенный для применения в устройствах с удаленным радиоуправлением. Он способен передавать сигналы с частотной манипуляцией (FSK, frequency shift keying) на восьми различных каналах, выбираемых при помощи трех внешних линий управления. При помощи изменения сигнала на линии управления УМ также может быть реализована амплитудная телеграфия (OOK, on-off keying).

Интегрированный ГУН работает на частоте в два раза выше частоты выходного сигнала. Деление частоты выходного сигнала ГУН на два уменьшает уровень сквозного прохождения сигнала на выход УМ. В результате компонент способен легко поддерживать глубину модуляции OOK более 50 дБ.

Для оптимизации выходной мощности при передаче сигналов FSK и ASK могут быть использованы резисторы, подключаемые к выводам FSK_ADJ и ASK_ADJ, соответственно. Выходная мощность при передаче сигналов в младшей части диапазона может быть дополнительно увеличена на 1.5 дБ для учета характеристики антенны.

Вывод CE позволяет полностью отключать питание передатчика. Типичное значение тока утечки в этом режиме равно 1 мкА.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio

Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь