Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон рабочих частот (международный диапазон ISM)
    2400 МГц – 2483.5 МГц
  • Программируемые скорость передачи данных и формат модуляции
    Совместим с IEEE 802.15.4-2006 (250 кбит/с)
    Модуляция GFSK/FSK/GMSK/MSK
    Скорости передачи данных от 50 кбит/с до 2000 кбит/с
  • Малый потребляемый ток
    19 мА (тип.) в режиме приема
    21.5 мА (тип.) в режиме передачи (мощность выходного сигнала = 3 дБм)
    1.7 мкА в режиме ожидания с пробуждением от кварцевого резонатора с частотой 32 кГц
  • Высокая чувствительность (IEEE 802.15.4-2006)
    -95 дБм при 250 кбит/с
  • Высокая чувствительность (BER 0.1%)
    -96 дБм при 62.5 кбит/с (GFSK)
    -93 дБм при 500 кбит/с (GFSK)
    -90 дБм при 1 Мбит/с (GFSK)
    -87.5 дБм при 2 Мбит/с (GFSK)
  • Программируемая мощность выходного сигнала
    от -20 дБм до +4.8 дБм с шагом 2 дБ
  • Информацию о других особенностях см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADF7242 – это высококачественный приемопередатчик с высокой степенью интеграции и малой потребляемой мощностью, предназначенный для работы в международном диапазоне ISM 2.4 ГГц. При его проектировании преследовалась цель получения гибкого, устойчивого, простого в применении и малопотребляющего устройства. Приемопередатчик поддерживает требования физического уровня стандарта IEEE 802.15.4-2006, 2.4 ГГц, а также передачу с использованием сигналов GFSK/FSK/GMSK/MSK в потоковом и пакетном режимах. При минимальном количестве внешних компонентов приемопередатчик обеспечивает соответствие требованиям стандартов FCC CFR47 Part 15, ETSI EN 300 440 (Equipment Class 2), ETSI EN 300 328 и ARIB STD T-66.

ADF7422 соответствует требованиям физического уровня стандарта IEEE 802.15.4-2006, 2.4 ГГц, к передаче данных с фиксированной скоростью 250 кбит/с и форматом модуляции DSSS-OQPSK. Благодаря поддержке форматов модуляции GFSK/FSK/GMSK/MSK и скоростей передачи данных от 50 кбит/с до 2 Мбит/с приемопередатчик также хорошо подходит для применения в интеллектуальных счетчиках, промышленных системах управления и др. Высокая скорость перестройки синтезатора частот и малое время переключения с передачи на прием упрощают реализацию на основе ADF7242 систем со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS).

Передающий тракт ADF7242 основан на схеме непосредственной модуляции ГУН в замкнутом контуре при помощи малошумящего ВЧ синтезатора частот с дробным коэффициентом деления. Для уменьшения побочных излучений и устранения эффекта влияния гетеродина на выходной сигнал УМ автоматически калибруемый ГУН работает на удвоенной частоте основной гармоники сигнала. Ширина полосы синтезатора автоматически оптимизируется в режиме передачи и приема для достижения наилучших показателей фазового шума, качества модуляции и времени установления сигнала. Мощность выходного сигнала программируется в диапазоне от -20 дБм до +4 дБм с поддержкой автоматического изменения по линейному закону, необходимого для выполнения требований к уровню побочных составляющих при переходных процессах. Компонент имеет интегрированную схему смещения и управления, значительно упрощающую интерфейс с внешними УМ.

Приемный тракт основан на архитектуре с нулевой ПЧ, дающей очень высокие показатели устойчивости к блокирующим помехам и избирательности. Эти параметры являются критическими показателями качества в средах с преобладающим воздействием помех, к которым относится диапазон 2.4 ГГц. Кроме того, данной архитектуре не свойственно слабое подавление блокирующего сигнала в зеркальном канале, характерное для приемников с низкой ПЧ. В режимах GFSK/FSK приемник использует быстродействующий контур автоматической регулировки частоты (АРЧ), который позволяет синтезатору сетки частот находить и исправлять любые частотные ошибки в принимаемом пакете.

Компонент работает с напряжением питания в диапазоне от 1.8 В до 3.6 В, обеспечивая одновременно очень малое энергопотребление и превосходные показатели приема/передачи, что делает его особенно привлекательным для систем с питанием от аккумуляторов.

ADF7242 имеет гибкий двухпортовый ВЧ интерфейс, который может использоваться с внешним МШУ и/или УМ, а также поддерживает работу с коммутируемыми, разнесенными в пространстве антеннами.

В состав ADF7242 входит 8-битный процессор с очень малым энергопотреблением, поддерживающий ряд функций управления приемопередатчиком. Эти функции выполняются двумя основными блоками: контроллером радиомодуля и менеджером пакетов.

Дополнительную информацию см. в техническом описании.

Области применения

  • Беспроводные сенсорные сети
  • Автоматическое считывание показаний счетчиков/Интеллектуальные счетчики
  • Промышленные беспроводные системы управления
  • Здравоохранение
  • Беспроводная передача звука/видеоизображений
  • Бытовая электроника
  • Zigbee

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio

Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADF7242 Обсуждения

RE: ADF 7241/7242 Receiver
22 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Changing the AFD7242 Working Frequency
23 неделя (ль) назад в категории RF Transmitters and Transceivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.