Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот (международный диапазон ISM) от 2400 МГц до 2483.5 МГц
- Совместим с IEEE 802.15.4-2006 (250 кбит/с)
- Малая потребляемая мощность
- Высокая чувствительность
- Программируемая мощность выходного сигнала
- Интегрированные стабилизаторы напряжения
- Превосходные показатели избирательности приемника и устойчивости к блокирующим помехам
- Цифровое измерение напряженности принимаемого сигнала (RSSI)
- Быстрая автоматическая калибровка ГУН
- Автоматическая оптимизация ширины полосы ВЧ синтезатора
- Более подробную информацию можно найти в техническом описании
Подробнее о продукте
ADF7241 – это высококачественный приемопередатчик с высокой степенью интеграции и малой потребляемой мощностью, который предназначен для работы в международном диапазоне ISM 2.4 ГГц. При его проектировании преследовалась цель получения гибкого, устойчивого, простого в применении и обладающего малым энергопотреблением устройства. Приемопередатчик поддерживает требования физического уровня (PHY) стандарта IEEE 802.15.4-2006, предъявляемые к связи на частоте 2.4 ГГц в потоковом и пакетном режимах передачи данных. При минимальном необходимом числе внешних компонентов он обеспечивает соответствие требованиям стандартов FCC CFR47 Part 15, ETSI EN 300 440 (Equipment Class 2), ETSI EN 300 328 (передача сигналов со скачкообразной перестройкой частоты на скорости более 250 кбит/с) и ARIB STD T-66.ADF7421 соответствует требованиям физического уровня стандарта IEEE 802.15.4-2006, предъявляемым к передаче данных на частоте 2.4 ГГц с фиксированной скоростью 250 кбит/с и форматом модуляции DSSS-OQPSK. Передающий тракт ADF7421 основан на схеме непосредственной модуляции ГУН в замкнутом контуре с использованием малошумящего ВЧ синтезатора сетки частот с дробным коэффициентом деления. Для уменьшения побочных излучений и устранения эффекта влияния гетеродина на выходной сигнал УМ автоматически калибруемый ГУН работает на частоте в два раза выше основной гармоники. Ширина полосы ВЧ синтезатора автоматически оптимизируется в режиме приема и передачи для достижения наилучших показателей фазового шума, качества модуляции и времени стабилизации. Мощность выходного сигнала передатчика программируется в диапазоне от -20 дБм до +4 дБм. Компонент поддерживает автоматическое изменение мощности в УМ по линейному закону, которое необходимо для удовлетворения требований к уровню побочных составляющих при переходных процессах, и имеет интегрированную схему смещения и управления, позволяющую значительно упростить интерфейс с внешними УМ.
Дополнительную информацию можно найти в техническом описании.
Области применения
- Беспроводные сенсорные сети
- Автоматическое считывание показаний счетчиков/ интеллектуальные счетчики
- Промышленные беспроводные системы управления
- Здравоохранение
- Беспроводная передача звука/видеоизображений
- Бытовая электроника
- ZigBee
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7241 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.