Обзор
Особенности и преимущества
- RF frequency range: 169.4 MHz to 169.6 MHz
- Modulation: 2GFSK, 4GFSK
- Data rates:
2GFSK: 2.4 kbps and 4.8 kbps
4GFSK: 6.4 kbps (Tx only) - 1nA sleep current
- Receiver performance
97 dB blocking at ±10 MHz offset
66 dB adjacent channel rejection
−122 dBm sensitivity - See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADF7030 is a low power, high performance, integrated radio transceiver supporting narrowband operation in the 169.4MHz to 169.6MHz ISM bands. The ADF7030 supports transmit and receive operation at 2.4kbps and 4.8kbps using 2GFSK modulation and transmit operation at 6.4kbps using 4GFSK modulation.
The ADF7030 features an on-chip ARM® Cortex®-M0 processor that performs radio control and packet management.
Applications- Wireless M-Bus Mode N (EN 13757-4)
- Smart metering
- Social alarms
- Active tag asset tracking
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADF7030 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.