Обзор

Особенности и преимущества

  • Малопотребляющий приемопередатчик с нулевой ПЧ
  • Небольшое количество внешних компонентов, необходимое для реализации полнофункционального приемопередатчика FSK. Применение переключателя с приема на передачу не требуется
  • Максимальная скорость передачи данных 384 кбит/с
  • Работает в диапазонах частот 431-464 МГц, 862-870 МГц и 902-928 МГц
  • Программируемая ширина полосы тракта модулирующих частот: ±300 кГц/ ±450 кГц/ ±600 кГц
  • Интегрированные 7-разрядный АЦП, датчик температуры и цифровой блок RSSI
  • Идеален для задач, где особо важны стоимость и габариты устройства
  • Хорошо подходит для задач беспроводной передачи звука и видеоизображения

Подробнее о продукте

ADF7025 - это приемопередатчик сигналов FSK с высокой степенью интеграции и малым энергопотреблением. Он предназначен для работы в не требующих лицензирования диапазонах ISM на частотах 433 МГц, 862 МГц - 870 МГц и 902 - 928 МГц. ADF7025 может быть использован в составе систем, работающих в соответствии с европейским ETSI EN300-220 и североамериканским FCC (Part 15) регламентирующими стандартами. Приемопередатчик предназначен для широкополосной передачи данных с частотой девиации от 100 кГц до 750 кГц и скоростями передачи от 9.6 кбит/с до 384 кбит/с. Для построения на базе ADF7025 полнофункционального приемопередатчика достаточно небольшого числа внешних компонентов, что делает его привлекательным в задачах, где особенно важны стоимость решения и габариты устройства.

Приемопередатчик ADF7025 подходит для работы в соответствии со спецификацией FCC 15.247 Digital Modulation Specification, которая характеризуется большими значениями девиации частоты. Это позволяет иметь мощность в передатчике до 1 Вт без необходимости перестройки с одной частоты на другую, что значительно сокращает непроизводительные затраты протокола.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimSRD Design Studio

Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.