Обзор
Особенности и преимущества
- Radio frequency bands:
431 MHz to 435 MHz and
862 MHz to 928 MHz - Data rates supported:
9.6 kbps, 38.4 kbps, 50 kbps, 100 kbps, 200 kbps, and
300 kbps - Modulation: two-level frequency (FSK) and Gaussian frequency (GFSK) shift keying
- 2.2 V to 3.6 V power supply
- Ultralow power sleep modes for long battery life
- Simple SPI control interface
- Fast radio state transitions
- Automatic frequency control (AFC) and automatic gain control (AGC)
- Digital received signal strength indication (RSSI)
- See data sheet for additional features
Подробнее о продукте
Download the ADF7024 design resource packageThe ADF7024 is an ultralow power, integrated transceiver for use in the license-free ISM bands at 433 MHz, 868 MHz, and 915 MHz. Its ease of use and high performance make it suitable for a wide variety of wireless applications. The ADF7024 is suitable for operation under the European ETSI EN300-220 regulation, the North American FCC Part 15 regulation, and other similar regulatory standards.
The ADF7024 can operate under a number of predefined radio profiles. For each radio profile, optimized register settings are provided for the ADF7024 radio. This ensures that the RF communication layer works seamlessly, allowing the user to concentrate on the protocol and system level design and prototyping. The radio profiles cover common data rate and modulation options. There are six radio profiles in total, as shown in Table 1.
For more detailed information, please see the data sheet and user guide.
APPLICATIONS
- Wireless sensor networks (WSNs)
- Home and building automation
- Asset tracking
- Process and building control
- Industrial control
- Internet of Things (IoT)
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (3)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (9)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7024 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.