Обзор

Особенности и преимущества

  • Высококачественный приемопередатчик с очень малой потребляемой мощностью
  • Частотные диапазоны
    от 862 МГц до 928 МГц
    от 431 МГц до 464 МГц
  • Поддерживаемые скорости передачи данных
    от 1 кбит/с до 300 кбит/с
  • Напряжение питания от 1.8 В до 3.6 В
  • Несимметричный и дифференциальный усилители мощности (УМ)
  • Приемник с низкой ПЧ, программируемая ширина полосы тракта ПЧ
    100 кГц, 150 кГц, 200 кГц, 300 кГц

  • Чувствительность приемника (BER)
    - 1.0 кбит/с 2FSK, GFSK: -116 дБм
    - 38.4 кбит/с 2FSK, GFSK: - 107.5 дБм
    - 150 кбит/с GFSK, GMSK: - 102.5 дБм
    - 300 кбит/с GFSK, GMSK: -100 дБм
    - 19.2 кбит/с, OOK: -104 дБм
  • Очень малая потребляемая мощность
  • Мощность выходного сигнала ВЧ от -20 дБм до +13.5 дБм (несимметричный УМ)
  • Информацию о других особенностях см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADF7023 – это высококачественный приемопередатчик сигналов 2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK с высокой степенью интеграции и очень малым энергопотреблением, который предназначен для работы в диапазонах частот 862 МГц - 928 МГц и 431 МГц - 464 МГц, включая международные, не требующие лицензирования диапазоны ISM на частотах 433 МГц, 868 МГц и 915 МГц. Данный компонент может использоваться в составе схем, работающих в соответствии с европейским стандартом ETSI EN300-220, североамериканским стандартом FCC (Part 15) и китайскими регламентами беспроводной связи с малой дальностью действия, а также другими аналогичными региональными стандартами. Приемопередатчик поддерживает скорость передачи данных от 1 кбит/с до 300 кбит/с.

ВЧ синтезатор приемопередатчика включает в себя ГУН и малошумящую схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления, комбинация которых дает разрешение установки частоты выходного канала 400 Гц. Для уменьшения побочных излучений ГУН работает на удвоенной или учетверенной частоте основной гармоники сигнала. Ширина полосы синтезаторов приемника и передатчика автоматически и независимо конфигурируется для достижения оптимальных показателей фазового шума, качества модуляции и времени установления сигнала. Мощность выходного сигнала передатчика программируется в диапазоне от -20 дБм до +13.5дБм с поддержкой автоматического изменения мощности в УМ по линейному закону для удовлетворения требований к уровню побочных составляющих при переходных процессах. Компонент имеет два УМ, несимметричный и дифференциальный, и поддерживает работу с разнесенными в пространстве передающими антеннами.

Приемник обладает исключительной линейностью, обеспечивая уровень IP3, равный -12.2 дБм и -11.5 дБ при максимальном и минимальном коэффициентах усиления, соответственно, и уровень IP2, равный 18.5 дБм и 27 дБм при максимальном и минимальном коэффициентах усиления, соответственно. Уровень блокировки помехой в приемнике поддерживается равным 66 дБ при отстройке ±2 МГц и 74 дБ при отстройке ±10 МГц. Благодаря этому компонент исключительно устойчив к наличию помех в спектральных условиях с повышенными шумами. В состав приемника входит инновационный, быстродействующий контур автоматической регулировки частоты (АРЧ), который позволяет схеме ФАПЧ находить и исправлять любые ВЧ ошибки в восстановленном пакете.

Пользователь также может загрузить с сайта и записать в ОЗУ программный модуль, реализующий алгоритм калибровки подавления зеркального канала (подана заявка на патент). Алгоритм не требует применения внешнего ВЧ источника и какого-либо пользовательского вмешательства после инициации процедуры калибровки. Результаты калибровки могут быть сохранены в энергонезависимую память для использования при последующих запусках приемопередатчика.

Дополнительную информацию см. в техническом описании компонента.

Области применения

  • Интеллектуальные счетчики
  • IEEE 802.15.4g
  • Wireless MBUS
  • Домашняя автоматизация
  • Управление технологическими процессами в промышленности и строительстве
  • Беспроводные сенсорные сети (WSN, wireless sensor networks)
  • Беспроводные приборы здравоохранения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (21)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (7)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Брошюры и бюллетени (1)
  • Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
  • Технические статьи (10)
  • Статьи по применению
    Технические статьи

    ПО и системные требования

    ПО оценивания

    ZIP
    305.16 M

    ПО для оценочной платы ADF7023

    Данное ПО управляет функционированием оценочных плат ADF7023 и ADF7023-J.

    This software controls the operation of the ADF7023 and ADF7023-J evaluation boards. Right click on the above link and choose "Save Link As" (Mozilla / Netscape Navigator) or "Save Target As" (Internet Explorer). Once the file "ADF7023 RevX_FULL.exe" has been stored locally, double-click it to install the software.

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    ADIsimSRD Design Studio

    Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.