Обзор
Особенности и преимущества
- Высококачественный приемопередатчик с очень малой потребляемой мощностью
- Диапазон рабочих частот: 902 – 958 МГц
- Поддерживаемые скорости передачи данных: от 1 кбит/с до 300 кбит/с
- Системный контроллер и обработчик пакетов с гибкими возможностями и изменяемой микропрограммой
- Напряжение питания от 2.2 В до 3.6 В
- Несимметричный и дифференциальный усилители мощности (УМ)
- Приемник с низкой ПЧ и программируемой шириной полосы тракта ПЧ
- Чувствительность приемника (BER)
- Очень малая потребляемая мощность
- Мощность выходного сигнала ВЧ от -20 дБм до +13.5 дБм (несимметричный УМ)
- Мощность выходного сигнала ВЧ от -20 дБм до +10 дБм (дифференциальный УМ)
- Патентованная схема автоматической регулировки частоты (АРЧ) с быстрой стабилизацией
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADF7023-J – это высококачественный приемопередатчик сигналов 2FSK/GFSK/MSK/GMSK с высокой степенью интеграции и очень малым энергопотреблением, который предназначен для работы в диапазоне частот от 902 МГц до 958 МГц, включающем в себя диапазон T96 стандарта ARIB (950 МГц). Приемопередатчик поддерживает скорость передачи данных от 1 кбит/с до 300 кбит/с.ВЧ синтезатор приемопередатчика включает в себя ГУН и малошумящую схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления, комбинация которых дает разрешение установки частоты выходного канала 400 Гц. Для уменьшения побочных излучений ГУН работает на удвоенной частоте основной гармоники сигнала. Ширина полосы синтезаторов приемника и передатчика автоматически и независимо конфигурируется для достижения оптимальных показателей фазового шума, качества модуляции и времени установления сигнала. Мощность выходного сигнала передатчика программируется в диапазоне от -20 дБм до +13.5дБм с поддержкой автоматического изменения мощности в УМ по линейному закону для удовлетворения требований к уровню побочных составляющих при переходных процессах. Компонент имеет два УМ, несимметричный и дифференциальный, и поддерживает работу с разнесенными в пространстве передающими антеннами.
Приемник обладает исключительной линейностью, обеспечивая уровень IP3, равный -12.2 дБм и -11.5 дБ при максимальном и минимальном коэффициентах усиления, соответственно, и уровень IP2, равный 18.5 дБм и 27 дБм при максимальном и минимальном коэффициентах усиления, соответственно. Уровень блокировки помехой в приемнике поддерживается равным 66 дБ при отстройке ±2 МГц и 74 дБ при отстройке ±10 МГц. Благодаря этому компонент исключительно устойчив к наличию помех в спектральных условиях с повышенными шумами. В состав приемника входит инновационный, быстродействующий контур автоматической регулировки частоты (АРЧ), который позволяет схеме ФАПЧ находить и исправлять любые ВЧ ошибки в восстановленном пакете. Пользователь также может загрузить с сайта и записать в ОЗУ программный модуль, реализующий алгоритм калибровки подавления зеркального канала (подана заявка на патент). Алгоритм не требует применения внешнего ВЧ источника и какого-либо пользовательского вмешательства после инициации процедуры калибровки. Результаты калибровки могут быть сохранены в энергонезависимую память для использования при последующих запусках приемопередатчика.
Дополнительную информацию см. в техническом описании компонента.
Области применения
- Интеллектуальные счетчики
- IEEE 802.15.4g
- Домашняя автоматизация
- Управление технологическими процессами в промышленности и строительстве
- Домашние системы управления электроэнергией (HEMS, Home Energy Management Systems)
- Беспроводные сенсорные сети (WSN, wireless sensor networks)
- Беспроводные приборы здравоохранения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (5)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
ПО для оценочной платы ADF7023
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Analog Devices ADIsimSRD Design Studio представляет собой очень мощный инструмент, позволяющий в режиме реального времени моделировать и оптимизировать многие параметры стандартной беспроводной системы с использованием семейства передатчиков и приемопередатчиков ADF7xxx.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Партнерская программа для сторонних разработчиков (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADF7023-J Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.